Mehr anzeigen
VDHT Standard NPT Thread

Zeigt 17 Produkt(e)

180L1035

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 40, Durchfluss [l/min] [max.]: 150, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 1 "

180L0177

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1/2, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/2

180L0209

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: NPT

180L0244

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NO, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 4, Durchfluss [l/min] [max.]: 15, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 100, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1450, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1/4 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/4 "

180L1013

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 40, Durchfluss [l/min] [max.]: 150, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 1 "

180L1010

Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 32, Durchfluss [l/min] [max.]: 120, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4

180L0297

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 4, Durchfluss [l/min] [max.]: 15, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: BSP

180L0128

VDHT 1/2 E HP

Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 210, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 3000, Standardmäßiger Anschluss: NPT

180L1004

Solenoid operated valves, VDHT 1 EA NC, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 40, Durchfluss [l/min] [max.]: 150, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 1 "

180L1001

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 40, Durchfluss [l/min] [max.]: 150, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1

Ansicht: