Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1010

Durchfluss [gpm] [max.]: 32, Durchfluss [l/min] [max.]: 120, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4

Produktdetails

Bruttogewicht 8.234 Kilogram
Gewicht netto 7.327 Kilogram
Volume 22.23 Liter
EAN 5715162675656

 

Anwendung Industrial
Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 140 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 2000 psig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT BL3 3/4 NC NPT N
Durchfluss [gpm] [max.] 32 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 120 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4
Kolbendurchmesser [mm] 35 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 194 °F
Produktbeschreibung Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss NPT
Typ VDHT 2/2
Typenbezeichnung VDHT BL3 3/4-3/4 NC
UL evaluated Yes
Zulassung UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality