Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC, Industrial

180L1001

Durchfluss [gpm] [max.]: 40.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 150.00, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 4.492 Kilogram
Gewicht netto 4.307 Kilogram
Volume 3.43 Liter
EAN 5715162675397

 

Anwendung Industrial
Austrittsanschluss-Größe [in] 1
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 140 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 2000 psig
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT BL2S 1-1 NC NPT FPM
Durchfluss [gpm] [max.] 40 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 150 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolbendurchmesser [mm] 35 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 194 °C
Produktbeschreibung Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss NPT
Typ VDHT 2/2
Typenbezeichnung VDHT BL2S 1-1 NC
UK RoHS compliance Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality