3-2_way Zone Drain valves VDHT

Zeigt 12 Produkt(e)

180L0174

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 4, Durchfluss [l/min] [max.]: 15, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: NPT

180L0298

Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 0.5, Durchfluss [l/min] [max.]: 2, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 80, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1150, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1/4 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/4 "

180L0173

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 4, Durchfluss [l/min] [max.]: 15, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: BSP

180L1017

Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 0.5, Durchfluss [l/min] [max.]: 2, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 80, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1150, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1/4 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/4 "

180L0297

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 4, Durchfluss [l/min] [max.]: 15, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: BSP

180L0240

Solenoid operated valves, VDHT 15 EC NC-NO, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 4, Durchfluss [l/min] [max.]: 15, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: Cetop 3

Ansicht: