Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L1017

Durchfluss [gpm] [max.]: 0.5, Durchfluss [l/min] [max.]: 2, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 80, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 1150, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1/4 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/4 "

Produktdetails

Bruttogewicht 1.389 Kilogram
Gewicht netto 1.385 Kilogram
Volume 1.665 Liter
EAN 5715162674925

 

Anschlusstyp Gewinde
Anwendung Industrial
Anzahl Wege 3/2
Austrittsanschluss-Größe [in] 1/4 "
Betrieb Direkt
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 80 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 1 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1150 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 15 psig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 2E 3/2-NPT 1/4
Dichtungsm. FKM
Durchfluss [gpm] [max.] 0.5 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 0 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 2 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 0 l/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschlussgr. [in] 1/4 "
Funktion NO
NC
Materialtyp Neutrales Medium
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 37 °F
Produktbeschreibung Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer [ms] [max.] 250 ms
Schließdauer [ms] [min.] 250 ms
Standardmäßiger Anschluss NPT
Stellantriebsgröße [mm] 13.5 mm
Teile Programmname VDHT
Typ VDHT 3/2
Typenbezeichnung VDHT 2 E 3/2 NC-NO
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse AISI 304
Öffnungsdauer [ms] [max.] 250 ms
Öffnungsdauer [ms] [min.] 250 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality