Solenoid operated valves, VDHT 15 EC NC-NO, Industrial

180L0240

Durchfluss [gpm] [max.]: 4, Durchfluss [l/min] [max.]: 15, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: Cetop 3

Produktdetails

Bruttogewicht 1.704 Kilogram
Gewicht netto 1.7 Kilogram
Volume 2.067 Liter
EAN 5715162673638

 

Anwendung Industrial
Anzahl Wege 3/2
Betrieb Direct pilot operated
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 140 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 2 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 2000 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 29 psig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 15 EC CETOP3
Dichtungsm. FKM
Durchfluss [gpm] [max.] 4 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 0.3 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 15 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 1 l/min
Durchflussrichtung Verbund
Funktion NO
NC
Kolbendurchmesser [mm] 18 mm
Materialtyp Neutrales Medium
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Produktbeschreibung Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer [ms] [max.] 250 ms
Schließdauer [ms] [min.] 250 ms
Standardmäßiger Anschluss Cetop 3
Stellantriebsgröße [mm] 13.5 mm
Teile Programmname VDHT
Typ VDHT 3/2
Typenbezeichnung VDHT 15 EC NC-NO
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse AISI 304
Öffnungsdauer [ms] [max.] 250 ms
Öffnungsdauer [ms] [min.] 250 ms

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality