Zeigt 101 Produkt(e)
AFQM 6, PN 16, DN 40, Volumenstrom [m3/h]: 2.2 - 11, Flansch, Einbauort: beliebig
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 Flansch Vor/Rüc
AFQM 6, PN 16, DN 50, Volumenstrom [m3/h]: 3.2 - 16, Flansch, Einbauort: beliebig
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 Flansch Vor/Rüc
AFQM 6, PN 25, DN 40, Volumenstrom [m3/h]: 2.2 - 11, Flansch, Einbauort: beliebig
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 Flansch Vor/Rüc
AFQM 6, PN 25, DN 50, Volumenstrom [m3/h]: 3.2 - 16, Flansch, Einbauort: beliebig
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 Flansch Vor/Rüc
AFQM 2, PN 16, DN 65, Volumenstrom [m3/h]: 5.6 - 28, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 65, Volumenstrom [m3/h]: 8.4 - 42, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 80, Volumenstrom [m3/h]: 8 - 40, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 80, Volumenstrom [m3/h]: 12 - 60, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 100, Volumenstrom [m3/h]: 12.6 - 63, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 100, Volumenstrom [m3/h]: 19 - 95, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss