AFQM 6, PN 25, DN 40, Volumenstrom [m3/h]: 2.2 - 11, Flansch, Einbauort: beliebig

003G1084

AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 33 Kilogram
Gewicht netto 33 Kilogram
Volume 110.448 Liter
EAN 5702421808986

 

Abdichtung CV Material Metall
Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße DN 40
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckregler Nein
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 40 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 8 mm
Kavitationswert-z 0.55
Kavitationswert-z 100% 0.34
Kavitationswert-z 25% 0.58
Kavitationswert-z 50% 0.52
Kavitationswert-z 75% 0.5
Kvs-Werte [m³/h] 20 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.01
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 250 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP-Dossier Produktname AFQM DN40-50
Sollwert P None
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AFQM 6
Ventilgröße DN 40
Volumenstrom [m3/h] 11 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 11 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 2.2 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilkegel Regelventil Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality