AFQM 2 is a self-acting flow controller with integrated control valve developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings. AFQM 2 has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphragm.
Zeigt 42 Produkt(e)
AFQM 2, PN 16, DN 65, Volumenstrom [m3/h]: 5.6 - 28, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 65, Volumenstrom [m3/h]: 8.4 - 42, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 80, Volumenstrom [m3/h]: 8 - 40, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 80, Volumenstrom [m3/h]: 12 - 60, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 100, Volumenstrom [m3/h]: 12.6 - 63, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 100, Volumenstrom [m3/h]: 19 - 95, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 125, Volumenstrom [m3/h]: 20 - 100, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 125, Volumenstrom [m3/h]: 30 - 150, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 150, Volumenstrom [m3/h]: 32 - 160, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
AFQM 2, PN 16, DN 150, Volumenstrom [m3/h]: 48 - 240, Flansch, Einbauort: beliebig
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss