The coils are specially designed to operate inthe aggressive environment of high humidityand temperature fluctuations that you find inmost refrigeration systems.The Clip-on fastening system ensures a faultlessinstallation and makes the coils easy to mountand dismount. A Danfoss Clip-on coil can bemounted without any tools at all, and it issimple to dismount the coil by means of ascrewdriver.The Clip-on coils are available for the entirerange of Danfoss solenoid valves forrefrigeration, freezing and air conditioningpurposes.
Zeigt 92 Produkt(e)
Magnetspule, BF230AS, Kabel, 8 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP67
Magnetspule, BE200CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 200, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 200, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00
Magnetspule, BE230AS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP20
Magnetspule, BE240AS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP20
Magnetspule, BE024AS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP20
Magnetspule, BE115CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 115, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 115, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP20
Magnetspule, BE220BS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP20
Magnetspule, BE110CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP20, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Magnetspule, BE230CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP20
Magnetspule, BF230AS, Kabel, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Multi-Pack
Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP67