Magnetspule, BF230AS, Kabel, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Multi-Pack

018F6251

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP67

Produktdetails

Bruttogewicht 0.354 Kilogram
Gewicht netto 0.297 Kilogram
Volume 0.86 Liter
EAN 5702428024815

 

Antriebsgröße 13.5 mm
Befestigung Spule Clip-on
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Einschaltdauer Dauerhaft
Elektrischer Anschluss Kabel
Elektrischer Anschlussstecker dreiadrige Kabel
Ersatzteil-Nr. 018F6251
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50 Hz
Identisches Produkt 018F8201
Kabeldurchmesser [mm] 6.6 mm
Kabellänge [in] 40 in
Kabellänge [m] 1 m
Konformität EN 60730-1
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] 22 VA
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 12 W
Leiterbereich [mm2] 3 x 0.75 mm2
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 100 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Schutzart IP67
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss Kabel
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC85
Teile Programmname EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Typ BF230AS
Typenbezeichnung BF230AS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung 50Hz min. [V] 220 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
wartbar Nein
Zulassung LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality