Magnetspule, BE230CS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Multi-Pack

018F6193

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.3 Kilogram
Gewicht netto 0.279 Kilogram
Volume 0.266 Liter
EAN 5702428024570

 

Antriebsgröße 13.5 mm
Befestigung Spule Clip-on
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einschaltdauer Dauerhaft
Elektr. Anschluss Standard EN175301-803
Elektr. Anschlussgröße 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 3 x Flachstecker
Ersatzteil-Nr. 018F6193
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Konformität EN 60730-1
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] 31 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA] 24 VA
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 17 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 14 W
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.] 97 %
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.] 0 %
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen Keine Verflüssigung
Schutzart IP20
SCIP-Dossier Produktname Solenoid coils
Spule Bauweise Standard VDE 0580
Spulenanschluss DIN Steckzungen
Spulenwicklung Isolationsklasse Klasse H gemäß IEC85
Teile inkl. Kappe
Teile Programmname EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Typ BE230CS
Typenbezeichnung BE230CS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung 50Hz min. [V] 220 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung 60Hz min. [V] 220 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
wartbar Nein
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality