LE Ölbrennerdüsen sind spezielle Versio-nen der Standard Ölbrennerdüsen miteinem eingebauten Abschlussventil. InKombination mit einer Ölbrennerpumpemit LE - Funktion (z.B. BFP 21 LE) verhin-dert die LE Ölbrennerdüse Ölaustritt ausder Düse während der Aufheizphase desÖlvorwärmers und bei Wärmerückstrah-lung nach der Abschaltung des Brenners.Alternativ kann die LE-Funktion bei Ver-wendung eines LE-Ölvorwärmers miteingebautem LE-Ventil (FPHB-LE) inVerbindung mit einer OD Ölbrennerdüseerreicht werden. LE Ölbrennerdüsen sind mit 3 Sprühwinkeln,2 Sprühmustern und einem Durchsatz von0,40 bis 2,00 USgal/h verfügbar. Die Düsensind mit einem Sinterbronzefilter versehen.
Zeigt 57 Produkt(e)