Öldüsen, LE, 0.5 gal/h, 1.65 kg/h, 20 °, Massiv

030F2408

0.50GAL 20R ROTRIX

Produktdetails

Bruttogewicht 0.06 Kilogram
Gewicht netto 0.059 Kilogram
Volume 0.065 Liter
EAN 5702425023507

 

CE evaluated Yes
CEN Nein
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [kg/h] 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.50GAL 20R ROTRIX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterklasse [µm] 30
Filtertyp Sinter
Form Konisch
Kapazität [kg/h] 1.65 kg/h
Kapazität [USgal/h] 0.5 gal/h
LE Anti-Tropfventil Ja
Leistung [l/h] 0 L/h
Menge je Verpackungseinheit 15 pc
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
SCIP-Dossier Produktname OD ROTRIX Nozzle
Sprühmuster Massiv
Sprühmuster-Kennzeichnung VTB
Sprühwinkel [°] 20 °
Typ LE
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality