Öldüsen, LE, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Massiv

030B0447

0.60GAL 80S LE VIESSMANN

Produktdetails

Bruttogewicht 0.035 Kilogram
Gewicht netto 0.034 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425052835

 

CE evaluated Yes
CEN Nein
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [kg/h] 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.60GAL 80S LE VIESSMANN
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filterklasse [µm] 30
Filtertyp Sinter
Form Konisch
Kapazität [kg/h] 2.37 kg/h
Kapazität [USgal/h] 0.6 gal/h
LE Anti-Tropfventil Ja
Leistung [l/h] 0 L/h
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Oil Nozzles
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. cab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
SCIP-Dossier Produktname LE Nozzles 0.40-0.60 gph
Sprühmuster Massiv
Sprühmuster-Kennzeichnung S
Sprühwinkel [°] 80 °
Typ LE
UL evaluated Out of scope
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality