Mehr anzeigen
XGE

Zeigt 10 Produkt(e)

061H3140

Lüfterdrehzahlregler, XGE-4C

Werkseinstellung [bar]: 19, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 6, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 10, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 25, Typenbezeichnung: XGE-4C

061H3142

Lüfterdrehzahlregler, XGE-4CB

Werkseinstellung [bar]: 19, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 6, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 10, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 25, Typenbezeichnung: XGE-4CB

061H3144

Lüfterdrehzahlregler, XGE-2C

Werkseinstellung [bar]: 8, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 6, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 8, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 18, Typenbezeichnung: XGE-2C

061H3160

Lüfterdrehzahlregler, XGE-6C

Werkseinstellung [bar]: 28, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 7, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 22, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 39, Typenbezeichnung: XGE-6C

061H3240

Lüfterdrehzahlregler, XGE-4M

Werkseinstellung [bar]: 19, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 6, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 10, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 25, Typenbezeichnung: XGE-4M

061H3242

Lüfterdrehzahlregler, XGE-4MB

Werkseinstellung [bar]: 19, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 6, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 10, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 25, Typenbezeichnung: XGE-4MB

061H3245

Lüfterdrehzahlregler, XGE-EC

Werkseinstellung [bar]: 8, P-Band max. [bar]: 4.5, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 8, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 18, Typenbezeichnung: XGE-2S-E

061H3246

Lüfterdrehzahlregler, XGE-EC

Werkseinstellung [bar]: 19, P-Band max. [bar]: 6, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 10, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 25, Typenbezeichnung: XGE-4S-E

061H3247

Lüfterdrehzahlregler, XGE-EC

Werkseinstellung [bar]: 28, P-Band max. [bar]: 7, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 22, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 39, Typenbezeichnung: XGE-6S-E

061H3260

Lüfterdrehzahlregler, XGE-6M

Werkseinstellung [bar]: 28, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 7, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 22, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 39, Typenbezeichnung: XGE-6M

Ansicht: