Lüfterdrehzahlregler, XGE-EC

061H3245

Werkseinstellung [bar]: 8, P-Band max. [bar]: 4.5, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 8, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 18, Typenbezeichnung: XGE-2S-E

Produktdetails

Bruttogewicht 0.225 Kilogram
Gewicht netto 0.19 Kilogram
Volume 0.735 Liter
EAN 5702428531610

 

Bemerkungen zum Druckanschluss Mit Schrader
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Gehäuse GESCHLOSSEN
Identisches Produkt 061H3104
061H3145
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 47 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 681 psig
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
P-Band max. [bar] 4.5 bar
P-Band max. [psi] 65 psi
Produktgruppe Electronic controllers
Produktname Lüfterdrehzahlregler
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelbereich [bar] Pe [max.] 18 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 8 bar
Regelbereich [MPa] Pe [max.] 1.8 MPa
Regelbereich [MPa] Pe [min.] 0.8 MPa
Regelbereich [psig] Pe [max.] 261 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 116 psig
Saugstutzen Anschlussgr. Typ Bördel
Saugstutzen Anschlussgröße [in] 1/4
Saugstutzen int./ext. Intern
Schutzart IP65
Spannungsversorgung [V] DC 10 V
Standard Saugstutzen Anschlussgr. DIN 8906
Supply voltage [V] DC 10 V
Typ XGE-EC
Typenbezeichnung XGE-2S-E
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkseinstellung [bar] 8 bar
Werkseinstellung [psig] 116 psig
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality