Lüfterdrehzahlregler, XGE-4C

061H3140

Werkseinstellung [bar]: 19, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 6, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 10, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 25, Typenbezeichnung: XGE-4C

Produktdetails

Bruttogewicht 0.272 Kilogram
Gewicht netto 0.215 Kilogram
Volume 0.742 Liter
EAN 5702428275583

 

Anzahl der Phasen 1
Bemerkungen zum Druckanschluss Mit Schrader
Berstdruck [bar] 131 bar
Berstdruck [psig] 1900 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Gehäuse GESCHLOSSEN
Identisches Produkt 061H3103
061H3141
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Max. Stromausgang/Phase [A] 3 A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 47 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 681 psig
Menge je Verpackungseinheit 50 pc
Min. Einstellung Geschwindigkeit [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
P-Band max. [bar] 6 bar
P-Band max. [psi] 87 psi
Produktgruppe Electronic controllers
Produktname Lüfterdrehzahlregler
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelbereich [bar] Pe [max.] 25 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 10 bar
Regelbereich [MPa] Pe [max.] 2.5 MPa
Regelbereich [MPa] Pe [min.] 1 MPa
Regelbereich [psig] Pe [max.] 363 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 145 psig
Saugstutzen Anschlussgr. Typ Bördel
Saugstutzen Anschlussgröße [in] 1/4
Saugstutzen int./ext. Intern
Schutzart IP65
Standard Saugstutzen Anschlussgr. DIN 8906
Teile inkl. Deckel Stopfen
Typ XGE
Typenbezeichnung XGE-4C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 200 V
wartbar Nein
Werkseinstellung [bar] 19 bar
Werkseinstellung [psig] 276 psig
Zulassung CE
CSA
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality