Thermostat, B045

077B0455

Warm Einschaltwert [°C]: 7, Warm Ausschaltwert [°C]: -3, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.079 Kilogram
Gewicht netto 0.076 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424006280

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition Fixed
In scope of WEEE No
Kapillarrohrlänge [mm] 1000 mm
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B045
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] -3 °C
Warm Einschaltwert [°C] 7 °C
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality