Thermostat, B02

077B0220

Typ: B02, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Absorptions-Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -1, Kalt Ausschaltwert [°C]: -13, Kalt Ausschaltwert [°C]: -13, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200

Produktdetails

Bruttogewicht 0.091 Kilogram
Gewicht netto 0.091 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424005887

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt Absorptions-Kühlschränke
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition WARM
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
Kalt Ausschaltwert [°C] -13 °C
Kalt Einschaltwert [°C] -7 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 1200 mm
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B02
Typenbezeichnung Standard-Thermostat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] -1 °C
Warm Einschaltwert [°C] 3.5 °C
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality