We are currently experiencing problems with the model decode and documents for Drives. We are rapidly working on a solution and apologize for the inconvenience!
Zeigt 4 Produkt(e)
Elektrischer Stellantrieb AMB-Y, ER35, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 35 N-m
AMB-Y ER35 230V 35Nm DN80
Elektrischer Stellantrieb AMB-Y, ER60, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 60 N-m
AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150
Elektrischer Stellantrieb AMB-Y, ER35, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 35 N-m
AMB-Y ER35 24V 35Nm DN80
Elektrischer Stellantrieb AMB-Y, ER60, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 60 N-m
AMB-Y ER60 24V 60Nm DN100-150