Elektrischer Stellantrieb AMB-Y, ER60, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 60 N-m, DN 100

082G7390

AMB-Y ER60 24V 60Nm DN100-150

Produktdetails

Bruttogewicht 3.335 Kilogram
Gewicht netto 3.335 Kilogram
Volume 28.5 Liter
EAN 5702425098932

 

Anschlusstypen Getriebeflansch
Antriebs Type ER60
Anwendung Heizen und Kühlen
Betriebsart Elektrisch/manuell
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB-Y ER60 24V 60Nm DN100-150
Drehmoment [Nm] 60 N-m
Drehwinkel [°] 90 °
Einbaulage außer Kappe unten
Frequenz [Hz] 50/60
Funktion Ein/Aus
Getriebeflansch Type F05-F07
Lagertemperatur [max.] [°C] 55 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -10 °C
Leistungsaufnahme [W] 15 W
Positionsanzeige Ja
Produktetikett Yes
Produktgruppe Butterfly valves accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP66
Sicherheitsfunktion Nein
Stellungsrückmeldung auf Anfrage
Typ Electric actuator AMB-Y
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Ventilgröße DN 100
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Zulassungsstandard EMV-Richtlinie 2004/108/EG: EN 61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality