Elektrischer Stellantrieb AMB-Y, ER35, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 35 N-m, DN 80

082G7389

AMB-Y ER35 24V 35Nm DN80

Produktdetails

Bruttogewicht 2.856 Kilogram
Gewicht netto 1 Kilogram
Volume 27.654 Liter
EAN 5702421536995

 

Anschlusstypen Getriebeflansch
Antriebs Type ER35
Anwendung Heizen und Kühlen
Betriebsart Elektrisch/manuell
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB-Y ER35 24V 35Nm DN80
Drehmoment [Nm] 35 N-m
Drehwinkel [°] 90 °
Einbaulage außer Kappe unten
Frequenz [Hz] 50/60
Funktion Ein/Aus
Getriebeflansch Type F03-F04-F05
Lagertemperatur [max.] [°C] 55 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -10 °C
Leistungsaufnahme [W] 15 W
Positionsanzeige Ja
Produktetikett Yes
Produktgruppe Butterfly valves accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP66
Sicherheitsfunktion Nein
Stellungsrückmeldung auf Anfrage
Typ Electric actuator AMB-Y
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Ventilgröße DN 80
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Zulassungsstandard EMV-Richtlinie 2004/108/EG: EN 61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality