NRVA Check Valves for Industrial Refrigeration

Zeigt 7 Produkt(e)

020-2000

Rückschlagventil, NRVA 15

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 15, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0

020-2001

Rückschlagventil, NRVA 20

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0

020-2002

Rückschlagventil, NRVA 25

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 25, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0

020-2003

Rückschlagventil, NRVA 32

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 32, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0

020-2004

Rückschlagventil, NRVA 40

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 40, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0

020-2005

Rückschlagventil, NRVA 50

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0

020-2006

Rückschlagventil, NRVA 65

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0

Ansicht: