Rückschlagventil, NRVA 65

020-2006

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0

Produktdetails

Bruttogewicht 13.854 Kilogram
Gewicht netto 13.426 Kilogram
Volume 12.969 Liter
EAN 5702422034117

 

Anschlussgröße [in] 2 1/2 in
Anschlussgröße [mm] 65 mm
Anschlusstyp Anschweißend
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 87 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie II
Kv-Wert [m³/h] 75 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 40 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 580 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Rückschlagventil
Produktgruppe Check valves
Produktname Rückschlagventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
SCIP-Dossier Produktname NRVA
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 140 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 284 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ NRVA 65
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality