Rückschlagventil, NRVA 20

020-2001

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Anschlusstyp: Anschweißend, Anschlussgröße [mm]: 20, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40.0

Produktdetails

Bruttogewicht 1.006 Kilogram
Gewicht netto 0.999 Kilogram
Volume 0.865 Liter
EAN 5702422029380

 

Anschlussgröße [in] 3/4 in
Anschlussgröße [mm] 20 mm
Anschlusstyp Anschweißend
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 7 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 6 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 40 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 580 psig
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktbeschreibung Rückschlagventil
Produktgruppe Check valves
Produktname Rückschlagventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
SCIP-Dossier Produktname NRVA
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 140 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 284 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ NRVA 20
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality