Sensor de temperatura, MBT 5113, 100 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
084Z2141
null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16
null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16
Peso bruto | 0.566 Kg |
Peso líquido | 0.561 Kg |
Volume | 1.013 Liter |
EAN | 5702428437301 |
Peso bruto | 0.566 Kg |
Peso líquido | 0.561 Kg |
Volume | 1.013 Liter |
EAN | 5702428437301 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento [mm] | 100 mm |
Comprimento [pol] | 3.94 in |
Comprimento de inserção [mm] | 100 mm |
Comprimento de inserção [pol.] | 3.94 in |
Con. padrão | ISO 228 |
Conex. elétr. | Tipo B |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ANSI/ASME B1.20.1 |
Designação de tipo | MBT 5113-B002-100-40-H180 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Máx] | 24 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Mín] | 14 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Máx] | 0.95 in |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Mín] | 0.55 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] | 800 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] | 1472 °F |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 800 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 1472 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto do sensor | Intercambiável |
Mat. da con. | AISI 316 Ti |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | AISI 316 Ti |
Número de terminais [pcs] | 2 pc |
Padrão de design do par térmico | EN 61515 |
Padrão de elemento do sensor | EN 60584-2 |
Product Name Description | Sensor de temperatura |
Qnt. do pacote | 9 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Tamanho da con. el. | Pg 16 |
Tamanho da conexão de processo | 1/2-14 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 185 °F |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 35 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 8 V |
Termopar | 1 x NiCr-Ni, Tipo K |
Tipo | MBT 5113 |
Tipo de conexão | NPT |
Tipo de conexão do processo | NPT |
Tipo de inserção | Fixo |
Tipo de transm. | Isolação galvãnica |
Tolerância do elemento do sensor | Classe 2 |
Tolerância do par térmico | EN 60584-2 Class 2 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento [mm] | 100 mm |
Comprimento [pol] | 3.94 in |
Comprimento de inserção [mm] | 100 mm |
Comprimento de inserção [pol.] | 3.94 in |
Con. padrão | ISO 228 |
Conex. elétr. | Tipo B |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ANSI/ASME B1.20.1 |
Designação de tipo | MBT 5113-B002-100-40-H180 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Máx] | 24 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Mín] | 14 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Máx] | 0.95 in |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Mín] | 0.55 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] | 800 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] | 1472 °F |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 800 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 1472 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto do sensor | Intercambiável |
Mat. da con. | AISI 316 Ti |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | AISI 316 Ti |
Número de terminais [pcs] | 2 pc |
Padrão de design do par térmico | EN 61515 |
Padrão de elemento do sensor | EN 60584-2 |
Product Name Description | Sensor de temperatura |
Qnt. do pacote | 9 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Tamanho da con. el. | Pg 16 |
Tamanho da conexão de processo | 1/2-14 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 185 °F |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 35 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 8 V |
Termopar | 1 x NiCr-Ni, Tipo K |
Tipo | MBT 5113 |
Tipo de conexão | NPT |
Tipo de conexão do processo | NPT |
Tipo de inserção | Fixo |
Tipo de transm. | Isolação galvãnica |
Tolerância do elemento do sensor | Classe 2 |
Tolerância do par térmico | EN 60584-2 Class 2 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |