Thermocouple temperature sensors

Shows 2 product(s)

084Z2141

MBT 5113, 100 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

087U4043

Sensor de temperatura, MBT 5111, 175 mm

null: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, Tipo K, Sinal de saída: mV, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Cabo, Tamanho da con. el.: 2 fios