Você buscou por:

sca-x

Shows 3 product(s)

060-116291

Pressostato, KP1A

Faixa de regul.: -0.20 - 7.50, Diferencial [bar]: 0.70 - 4.00, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 10 x 0.75, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx. de trabalho [bar]: 17.0

060-537366

Pressostato, KP6AS

Faixa de regul.: 8.00 - 42.00, Diferencial [bar]: 4.00, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.5

060-115391

Pressostato, KP5A

Faixa de regul.: 8.00 - 32.00, Diferencial [bar]: 3.00, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 10 x 0.75, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx. de trabalho [bar]: 35.0