Pressostato, KP6AS

060-537366

Faixa de regul.: 8.00 - 42.00, Diferencial [bar]: 4.00, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.5

Detalhes do produto

Peso bruto 0.346 Kg
Peso líquido 0.293 Kg
Volume 0.553 Liter
EAN 5702428045612

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Application note Not applicable for liquid line
Aprovação CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Categoria IV
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP30
Classificação do invólucro Nema (~) 1
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Conex. de press. pad. ISO 8434-1
Conex. elétr. vedação de cabo de borracha
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] 4 bar
Diferencial [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 42 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 8 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 610 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 116 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -13 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do arquivo de aprovação UL E31024
Notas da conexão de pressão Tubo de 6mm de anel de corte
Pressão de teste máx. [bar] Pe 46.5 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste [psig] 675 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 675 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 46.5 bar
Product Name Description Pressostato
Qnt. do pacote 36 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R717
R744
Refrigerantes aprovados pela UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
R744
Refrigerantes sem óleo R134a
R513A
R515B
Restabelecimento Máx. manual
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Tamanho da con. de pressão 12 x 1.5
Tamanho da con. el. 6-14 mm
Tipo KP6AS
Tipo da con. de press. M
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality