Shows 42 product(s)
Módulo de função, CHV-X 65, SVL Flexline, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Usado para produtos: CHV-X 65
Módulo de função, CHV-X 100, SVL Flexline, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Usado para produtos: CHV-X 100
Check and stop valve, SCA-X 100, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo
Check and stop valve, SCA-X 125, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo
Check and stop valve, SCA-X 50, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 50.0 mm, Con. padrão: ASME B 16.11, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete