SCA-X 100, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

148B6004

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo

Detalhes do produto

Peso bruto 20.516 Kilogram
Peso líquido 17 Kilogram
Volume 56.025 Liter
EAN 5702428479011

 

Acessórios do produto Acessórios de SVL Flexline
Aprovação CE
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Categoria II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Descrição do produto Válvula de bloqueio e retenção
Direção Em ângulo
Equipamento Tampa
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Check valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
MinODP [bar] 0.04 bar
MinODP [psi] 0.62 psi
Nome do produto Check and Stop valve
Nome do programa de peças SCA-X
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Tamanho da conexão de entrada [mm] 100 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 4 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 100 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 4 in
Tinta colorida Marrom avermelhado
Tipo SVL Flexline
Tipo SCA-X 100
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 223.88 gal/min
Valor Kv [m³/h] 196 m³/h
Versão da válvula Versão padrão

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality