Shows 12 product(s)
Pressostato diferencial, RT260A
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 1.50 - 11.00, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx. de trabalho [bar]: 42.0
Pressostato, RT6AB
Faixa de regul.: 10.00 - 28.00, Diferencial [bar]: 1.50, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP54, Pressão máx. de trabalho [bar]: 34.0
Pressostato, KP1A
Faixa de regul.: -0.20 - 7.50, Diferencial [bar]: 0.70 - 4.00, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 10 x 0.75, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP44, Pressão máx. de trabalho [bar]: 17.0
Pressostato, KP5A
Faixa de regul.: 8.00 - 32.00, Diferencial [bar]: 1.80 - 6.00, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 10 x 0.75, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP44, Pressão máx. de trabalho [bar]: 35.0
Pressostato, KP6AS
Faixa de regul.: 8.00 - 42.00, Diferencial [bar]: 4.00, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.5