Você quis dizer
Shows 4 product(s)
Válvula de retenção, NRVH 12s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de retenção, NRVH 16s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 19.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 19.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de retenção, NRVH 16s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de retenção, NRVH 12s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack