Você buscou por:

nrv nrva

Você quis dizer

Shows 4 product(s)

020B1012

Válvula de retenção, NRV 12s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020B1018

Válvula de retenção, NRV 16s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1044

Válvula de retenção, NRV 19, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 19.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 19.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020B1059

Válvula de retenção, NRV 16s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 19.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 19.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack