Você buscou por:

nrv nrv

Shows 11 product(s)

020-1041

Válvula de retenção, NRV 10, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 10.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 10.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1040

Válvula de retenção, NRV 6, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 6.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 6.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1042

Válvula de retenção, NRV 12, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 12.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1043

Válvula de retenção, NRV 16, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020B1011

Válvula de retenção, NRV 10s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Visualizar: