Shows 50 product(s)
Válvula de retenção, CHV-X 50, SVL Flexline, Direção: Direta, 50.0 mm, Con. padrão: ASME B 16.11, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete
Válvula de retenção, CHV-X 50, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 50.00 mm, Con. padrão: ASME B 16.11, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete
Check and stop valve, SCA-X 50, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 50.0 mm, Con. padrão: ASME B 16.11, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete
Válvula de retenção, CHV-X 65, SVL Flexline, Direção: Direta, 65.0 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo
Válvula de retenção, CHV-X 80, SVL Flexline, Direção: Direta, 80.0 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo