Válvula de retenção, CHV-X 80, SVL Flexline, Direção: Direta, 80 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
148B6596
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo
總重 | 12.191 Kilogram |
淨重 | 11.2 Kilogram |
Volume | 16.748 Liter |
EAN | 5702428989312 |
總重 | 12.191 Kilogram |
淨重 | 11.2 Kilogram |
Volume | 16.748 Liter |
EAN | 5702428989312 |
Acessórios do produto | Acessórios de SVL Flexline |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection material | Steel |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Válvula de retenção |
Direção | Direta |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
Grupo de produtos | Check valves |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Nome do produto | Válvula de retenção |
ODP mín. [bar] | 0.04 bar |
OPD mín. [psi] | 0.58 psi |
Parts Program name | CHV-X |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
Qnt. do pacote | 1 pc |
Refrigerantes |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R170 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Tamanho da conexão [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de entrada [mm] | 80 mm |
Tinta colorida | Marrom avermelhado |
Tipo | SVL Flexline |
Tipo | CHV-X 80 |
Valor cv [gal/min.] | 94 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 81 m³/h |
入口連接類型 | 對接焊 |
包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
可維修 | SVL Flexline 備用零件 |
接頭標準 | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
最大工作壓力 [bar] | 52 bar |
流體 |
1 2 |
溫度範圍 [°C] [最大值] | 150 °C |
溫度範圍 [°C] [最小值] | -60 °C |
目錄 | II |
認証 |
CE 認証 UKCA |
連接尺寸 [mm] | 80 mm |
連接類型 | 對接焊 |
Acessórios do produto | Acessórios de SVL Flexline |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection material | Steel |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Válvula de retenção |
Direção | Direta |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
Grupo de produtos | Check valves |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Nome do produto | Válvula de retenção |
ODP mín. [bar] | 0.04 bar |
OPD mín. [psi] | 0.58 psi |
Parts Program name | CHV-X |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
Qnt. do pacote | 1 pc |
Refrigerantes |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R170 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Tamanho da conexão [pol.] | 3 in |
Tamanho da conexão de entrada [mm] | 80 mm |
Tinta colorida | Marrom avermelhado |
Tipo | SVL Flexline |
Tipo | CHV-X 80 |
Valor cv [gal/min.] | 94 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 81 m³/h |
入口連接類型 | 對接焊 |
包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
可維修 | SVL Flexline 備用零件 |
接頭標準 | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
最大工作壓力 [bar] | 52 bar |
流體 |
1 2 |
溫度範圍 [°C] [最大值] | 150 °C |
溫度範圍 [°C] [最小值] | -60 °C |
目錄 | II |
認証 |
CE 認証 UKCA |
連接尺寸 [mm] | 80 mm |
連接類型 | 對接焊 |