Shows 73 product(s)
Válvula de retenção, NRV 19s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de retenção, NRV 6s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de retenção, NRV 10s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de retenção, NRV 16s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 19.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 19.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de retenção, NRV 16s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem industrial