Aprovação |
LISTADO C UL US EAC |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
Aplicações livres de óleo |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, gás quente [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, gás quente [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Contain batteries |
No |
Design |
Pistão |
Direção |
Direta |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição |
Sim |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
155 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
311 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Fluxo |
Fluxo único |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos |
Check valves |
Indicador de direção de fluxo |
Na etiqueta do produto |
Mat. da con. |
COBRE |
Mat. do corpo |
Latão |
MinODP [bar] |
0.02 bar |
MinODP [psi] |
0.29 psi |
Nome do arquivo de aprovação UL |
VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Nome do produto |
Válvula de retenção |
Notas da con. |
Grande porte |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
710 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
49 bar |
Produto idêntico |
020B1091 |
Qnt. do pacote |
28 pc |
Queda mín. de pressão [bar] |
0.05 bar |
Queda mín. de pressão [psi] |
0.7 psi |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
SCIP dossier no. |
518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb |
SCIP dossier product name |
NRD/NRV/NRVH straightway |
Tamanho da entrada [mm] |
22 mm |
Tamanho da entrada [pol.] |
7/8 in |
Tamanho da saída [mm] |
22 mm |
Tamanho da saída [pol.] |
7/8 in |
Tipo |
NRV 19s |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODF |
UL evaluated |
Yes |
Valor cv [gal/min.] |
7.51 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
6.5 m³/h |