Shows 77 product(s)
Corpo de válvula multifunções, ICV 25, Solda de topo, 25 mm
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Usado para produtos: ICS 25; ICM 25
Corpo de válvula multifunções, ICV 25, Solda de topo, 32 mm
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 32, Usado para produtos: ICS 25; ICM 25
Corpo de válvula multifunções, ICV 65, Solda de topo, 65 mm
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 65, Usado para produtos: ICS 65; ICLX 65; ICM 65
Corpo de válvula multifunções, ICV 80, Solda de topo, 80 mm
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 80, Usado para produtos: ICLX 65; ICS 80; ICM 80
Corpo de válvula multifunções, ICV 20, Solda de topo, 20 mm
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 20, Usado para produtos: ICM 20