Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
Corpo de válvula multifunções, ICV 25, Solda de topo, 32 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Corpo de válvula multifunções, ICV 25, Solda de topo, 32 mm
027H2130
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 32, Usado para produtos: ICS 25; ICM 25
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|