Você buscou por:

nrv nrva

Você quis dizer

Shows 58 product(s)

020B1018

Válvula de retenção, NRV 16s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 16.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1026

Válvula de retenção, NRV 35s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 35.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 35.00, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1044

Válvula de retenção, NRV 19, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 19.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 19.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020-1060

Válvula de retenção, NRV 22s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

020B1010

Válvula de retenção, NRV 6s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Visualizar: