Válvula de retenção, NRV 6s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0

020B1010

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Detalhes do produto

Peso bruto 0.064 Kilogram
Peso líquido 0.052 Kilogram
Volume 0.147 Liter
EAN 5702428291217

 

Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Cond. cap. nominal, gás quente [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, gás quente [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Design Pistão
Direção Direta
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 155 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 311 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Check valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Na etiqueta do produto
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
MinODP [bar] 0.04 bar
MinODP [psi] 0.58 psi
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Pressão máx. de trabalho [psig] 710 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 49 bar
Product Name Description Válvula de retenção
Produto idêntico 020B0125
Qnt. do pacote 25 pc
Queda mín. de pressão [bar] 0.07 bar
Queda mín. de pressão [psi] 1 psi
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes aprovados pela UL R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Tamanho da entrada [pol.] 1/4 in
Tamanho da saída [pol.] 1/4 in
Tipo NRV 6s
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 0.76 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.66 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality