Shows 259 product(s)
FILTRO DV/DT 30-45 90A 400V 60HZ IP20
MCC102 DU / DT FILTER 200-690V 90A IP20
Degree of protection: IP20
Nominal power (200 - 240V): 22 kW
Nominal power (380 - 440V): 45 kW
Nominal power (441 - 500V): 55 kW
Nominal power (525 - 550V): 45 kW
Nominal power (551 - 690V): 45 kW
Max. Continuous rated current: 90 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 130 W
Dimensions HxWxD: 395 (475) * x 157 x 310 mm
Weight: 16.2 kg
Válvula de retenção, CHV-X 65, SVL Flexline, Direção: Direta, 65.0 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo
Válvula de retenção, CHV-X 80, SVL Flexline, Direção: Direta, 80.0 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo
Válvula de retenção, CHV-X 100, SVL Flexline, Direção: Direta, 100.0 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo