Shows 259 product(s)
Wall Sensor ATM2 Temperature
OUTSIDE / WET ROOM TEMPERATURE SENSOR ATM2-MB
Calibratable outside temperature sensor ATM2, PT1000 measure temperature
(-50...+150 °C), with Modbus RTU connection, in a resistant IP65 plastic
housing with quick-locking screws and M20 cable gland for cable
connection. International SI units (default) can be changed to imperial
(via Modbus).
Sensor type: PT1000 class B (DIN EN 60751)
Measuring range: – 50...+150°C /-31… +176°F
Deviation: typical ± 0.2 K at +25 °C / ± 77 °F
Zero point offset: ± 10 °C / ± 50 °F
Ambient temperature: Measuring transducer –30...+70 °C /-22… +158°F
Medium: clean air and non-aggressive, non-combustible gases
Power: 24VAC (± 20%) / 15…36VDC - 24DC <1,2W
Operation temperature: –30...+70 °C / –22...+158 °F
T3-IP65 plastic housing with two M20 cable glands
Housing dimensions: 108 x 78.5 x 43.3 mm / 4.25 x 3.1 x 1.7 in
Válvula de retenção, CHV-X 50, SVL Flexline, Direção: Direta, 50.0 mm, Con. padrão: ASME B 16.11, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete
Sensor de temperatura, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2
null: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin
Pressostato diferencial, RT260A
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 1.50 - 11.00, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx. de trabalho [bar]: 42.0
Pressostato diferencial, MP55A
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.30 - 4.50, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Classificação da carcaça IP: IP20, Pressão máx. de trabalho [bar]: 17.0