Shows 42 product(s)
Check and stop valve, SCA-X 65, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 65.0 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo
Check and stop valve, SCA-X 50, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 50.0 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo
Check and stop valve, SCA-X 80, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 80.0 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo
Válvula de retenção, CHV-X SS 15, Direção: Direta, Con. padrão: EN 10220
Mat. da con.: Aço inoxidável, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Válvula de retenção, CHV-X 32, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 16.11
Mat. da con.: Aço, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0