Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
SCA-X 50, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 50 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![SCA-X 50, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 50 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52 SCA-X 50, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 50 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52](https://assets.danfoss.com/photos/preview/142617/ID107322477584-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![SCA-X 50, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 50 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52 SCA-X 50, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 50 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52](https://assets.danfoss.com/photos/preview/142617/ID107322477584-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
SCA-X 50, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 50 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
148B5703
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|