Shows 217 product(s)
AMV 110/120 NL 3 pontos, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.000 m
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de três pontos para AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3 pontos, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 10.000 m
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de três pontos para AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3 pontos, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de três pontos para AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3 pontos, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 5.000 m
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de três pontos para AB-QM DN 10-32