AMV 110/120 NL 3 pontos, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 10.000 m

082H8088

AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de três pontos para AB-QM DN 10-32

Detalhes do produto

Peso bruto 1.04 Kilogram
Peso líquido 1.03 Kilogram
Volume 2.346 Liter
EAN 5702421561508

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP42
Compatibilidade com o tamanho AB-QM DN 10-32
Comprimento do cabo [m] 10 m
Curso [mm] 5 mm
Description AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de três pontos para AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Padrão de homologação EC EN 60730
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIP dossier product name AMI. AME/AMV (1)
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AMV 110/120 NL 3-point
Tipo de sinal de controle 3 pontos
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do fuso [s/mm] 12 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality